เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dampdry 7.5
Project For Building

Dampdry 7.5

WALL A and WALL B Dampdry is an innovative product composed of plasterboard and ribbed high-density extruded rubber (800 kg/m³ to 900 kg/m³), made from recycled tyres
สเปคสินค้า
  • Advantages EXCELLENT NOISE REDUCTION REDUCTION OF DRYING TIME EASY TO INSTALL WEIGHT REDUCTION OF WALL DAMPDRY 7,5 mm Standard boards 120 x 200 cm 30 boards per pallet Pallet dimensions: 120 x 200 x 80 cm Weight 1,080 kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Dampdry_7_5
  • Product familyDUMPDRY
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์7.5 WALL A and B
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-06-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักRubber
  • วัสดุรองPlaster
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน