เผยแพร่สินค้าของคุณ
PROMAT Fire Resistant Ceiling 120' - Promat France
PROMAT Fire Resistant Ceiling 120' - Promat France
PROMAT Fire Resistant Ceiling 120' - Promat France
PROMAT Fire Resistant Ceiling 120' - Promat France
PROMAT Fire Resistant Ceiling 120' - Promat France
PROMAT Fire Resistant Ceiling 120' - Promat France
PROMAT Fire Resistant Ceiling 120' - Promat France
    Promat

    PROMAT Fire Resistant Ceiling 120' - Promat France

    1. Ecran horizontal PROMATECT®-100 - EI 120
    2. Plafond PROMATECT®-100 - Fixation directe sous plancher bois - REI 120 - Laine de verre
    3. Plafond PROMATECT®-100 - Fixation directe sous plancher bois - REI 120 - Sans isolation
    4. Plafond PROMATECT®-100 - Suspendu sous plancher béton ou acier/béton - REI 120
    5. Plafond PROMATECT®-100 - Suspendu sous plancher bois - REI 120 - Laine de verre
    6. Plafond PROMATECT®-100 - Suspendu sous plancher bois - REI 120 - Sans isolation
    7. Protection au feu des planchers bois PROMATECT®-H - Fixation directe sur plancher bois - REI 120
    สเปคสินค้า
    • Au-delà de la résistance au feu, nos solutions vous apportent un gain de temps et de place avec la fixation directe des plaques PROMATECT®-100 et PROMATECT®-H sous plancher bois ou béton, mais aussi une très grande résistance à l’humidité avec la MASTERIMPACT®-RH pour les plafonds des locaux très humides.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.fire-resistant-ceilings-120-min
    • Product familyDucts
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Promat France
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-24
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCalcium silicate
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (15)
    1.8 จาก 5 ดาว 1.8 (5)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)