เผยแพร่สินค้าของคุณ
PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems - Promat France
PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems - Promat France
PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems - Promat France
    Promat

    PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems - Promat France

    PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems (direct fixing on concrete walls)

    สเปคสินค้า
    • APPLICATIONS :

      - Application on solid elements in reinforced concrete
      - Application on exposed walls on one side only
      - Thickness of protection for load-bearing walls between 10 and 25 mm
      - Thickness for the load-bearing walls greater than or equal to 130 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lining-systems-promatect-h
    • Product familyDucts
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Promat France
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-18
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCalcium silicate
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
    • IFC classificationWall
    • รหัส ETIMEC000210
    • ชื่อ ETIMFire partitioning
    • UNSPSC nameDrywall
    • UNSPSC code30161503
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_52_24
    • Uniclass 2015 DescriptionFibre-reinforced calcium silicate fire protection boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 82 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCalcium-Silicate Board Fireproofing
    • OmniClass Number23-13 25 11 11 11
    • OmniClass TitleCalcium Silicate Board Fireproofing
    • CSI UniFormat II CodeC1010
    • CSI UniFormat II TitlePartitions

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)