เผยแพร่สินค้าของคุณ
PROMATECT-L500
PROMATECT-L500
PROMATECT-L500
    Promat

    PROMATECT-L500

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(5 รีวิว)

    PROMATECT-L500 independent ventilation duct

    All vertical and horizontal ventilation ducts made with our PROMATECT®-L500 non-combustible calcium silicate panels offer optimisation of installation, space and fire resistance.

    สเปคสินค้า
    • Standard   <1.25 x 1.00 m v2_220705
      Dimension <2.30 x 0.85 m  v1_230301

      Proofs
      EI30 No. 30049
      EI60 No. 30050
      EI90 No. 30133

      Merkmale

      • Thin, space-saving system
      • no bracing up to 1.25 x 1.00 m
      • Custom sizes up to 2.30 x 0.85 m
      • large, ready-to-install inspection opening
      • one-, two- and three-sided possible on request
      • ventilation VKF approved

      Promat-Material
      • PROMATECT®-L500 fire protection board
      • Promat® adhesive K84

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.promatect-l500
    • Product familyDucts
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Promat Switzerland
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2022-06-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)850
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2300
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สวิตเซอร์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง