เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ventilation and Smoke Extraction Ducts
Ventilation and Smoke Extraction Ducts
    Promat

    Ventilation and Smoke Extraction Ducts

    The relative complexity of any ductwork system which is passing through different fire compartments and the relevance of the system’s function in ambient and fire conditions can make the selection of a suitable ductwork system difficult.

    To determine the fire resistance of ducts (without the aid of fire dampers) passing through or between compartments, the system should normally be tested or assessed in accordance with BS 476: Part 24: 1987 or equivalent local legislation. 

    Factors for consideration when determining the correct specification to ensure ducts will provide the required fire performance include:

    • Required fire exposure
    • Required fire performance
    • Supporting structure
    • Hanger support
    • Steel ductwork
    • Penetrations through walls and floors
    • Ductwork functions
    • Acoustic performance
    • Thermal insulation
    • Water tolerance
    • Strength and appearance
    • Access requirements (hatches) for inspection
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ventilation-and-smoke-extraction-ducts
    • Product familyDucts
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Promatect -L500 (Baltic countries)
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - Non Mechanical Ventilation

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    โครเอเชีย
    นอร์เวย์
    บัลแกเรีย
    มอลตา
    ลัตเวีย
    ลิทัวเนีย
    สโลวาเกีย
    สโลวีเนีย
    ฮังการี

    สินค้าใกล้เคียง