เผยแพร่สินค้าของคุณ
Protan BlueProof-B Roofing Membrane
Protan BlueProof-B Roofing Membrane
    PROTAN

    Protan BlueProof-B Roofing Membrane

    Protan BlueProof-B is a high quality thermoplastic roofing membrane with a strong polyester reinforcement. Protan BP-B is used as roofing membrane in the Protan water retention system. Protan BP-B is welded with hot air so that the seams become homogeneous and can withstand high water pressure.

    สเปคสินค้า
    • Protan BlueProof-B specifications are subject to availability and may not be available or approved in all countries/regions.

      Dimensions (thickness/width/length)

      • 1,8 mm x 1,00 m x Made to measure
      • 1,8 mm x 2,00 m x Made to measure
      • 1,8 mm x 3,96 m x Made to measure

      Weight

      • 2090 g/m²

      Colours (nearest RAL code)

      • Dark grey F94 - RAL 7012

      Materials

      Protan BP-B contains stabilizers, which makes the product resistant to high and low temperatures, UV-resistant and flame retardant. All Chemicals in product are according to BASTA Properties Criteria and the sector requirements.

      • PVC 40-42 %
      • Plasticizer 31-34 %
      • Polyester textile 4,5-5,5 %
      • Fire-, heat-and UV-stabilizers 20-24 %

      Reference service life, product

      Typical 40 years.

      Fire Classification

      Protan BlueProof-B exposed roof systems are classified according to EN 13501-5. Fire classifications are available on a variety of constructions and insulation types. Please contact Protan for further information or refer to the relevant technical approvals.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.blueproof-B_membrane_eu
    • Product familyRoofing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Single Ply Membrane
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-01
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    • ผลิตโดยนอร์เวย์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameRoofing membranes
    • UNSPSC code30151505
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_30_80
    • Uniclass 2015 DescriptionSingle layer sheet warm roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
    • OmniClass Number23-13 39 31 11 27
    • OmniClass TitlePolyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
    • CSI UniFormat II CodeB3010
    • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย