เผยแพร่สินค้าของคุณ
Protan InfraPlan P22 Tunnel Membrane
Protan InfraPlan P22 Tunnel Membrane
    PROTAN

    Protan InfraPlan P22 Tunnel Membrane

    Protan InfraPlan is a homogenous, flexible waterproofing membrane made of plasticised PVC. The membrane is designed for functionality and versatility and can be used for waterproofing of tunnels, underground constructions and also for the horizontal and vertical sealing of foundations basements and terraces. The product is black with a light-coloured signal layer on the top surface.

    สเปคสินค้า
    • Characteristics / Benefits:

      • Complies with EN 13967 and EN 13491 and meets all standard requirements.
      • Homogenous material with a signal layer on the top surface.
      • Not compatible with bitumen and must be protected against UV.
      • The membrane is welded together using hot air which provides a homogenous joint.
      • The membrane can be recycled and has a low carbon footprint. Tested according to the Norwegian Road Authority Handbook N500.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.infraplan_P22_tunnel_membrane
    • Product familyTunnel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Homogeneous PVC Membrane
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2.2
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)20000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    • ผลิตโดยตุรกี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)144
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - อุโมงค์
    • IFC classificationWall

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (10)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)