เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tesla Powerwall
Tesla Powerwall
    Tesla

    Tesla Powerwall

    3.9 จาก 5 ดาว3.9(10 รีวิว)

    Seamless backup power. With or without solar.

    Powerwall detects grid outages and automatically becomes your home's main energy source. Protect your home from the next power outage and keep your lights on, phones charged, and no puddles under the fridge.

    Self-Powered home. Just add Powerwall.
    Powerwall integrates with solar to store excess energy generated during the day and makes it available when you need it, minimizing reliance on your utility.

    Time-Based Control. A Smart Way to Use Energy.
    If your utility prices vary throughout the day, set Powerwall in Time-Based Control to maximize savings. Powerwall learns patterns in your energy usage and solar generation—using stored energy to avoid purchasing high-cost electricity.

    Compact and Simple
    Powerwall is a completely automated system that installs easily and requires no maintenance.



    สเปคสินค้า
    • Usable Capacity: 
      13.5 kWh

      Depth of Discharge: 
      100%

      Efficiency: 
      90% round-trip

      Power: 
      7kW peak / 5kW continuous

      Supported Applications: 
      Solar self-consumption
      Back-up power
      Time-Based control
      Off-grid capabilities

      Warranty: 
      10 years

      Scalable: Up to 10 Powerwalls

      Operating Temperature: 
      -4°F to 122°F / -20°C to 50°C

      Dimensions: 
      L x W x D: 45.3" x 29.6" x 5.75"(1150 mm x 753 mm x 147 mm)

      Weight: 
      251.3 lbs / 114 kg

      Installation: 
      Floor or wall mounted
      Indoor or outdoor

      Certification: 
      North American and International Standards
      Grid code compliant

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Tesla-Powerwall
    • Product familyEnergy
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Powerwall
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-02-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)45.3
    • กว้าง (นิ้ว)29.6
    • ความลึก (นิ้ว)5.75
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองOther
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก251.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - พลังงาน
    • UNSPSC namePower distribution units PDUs
    • UNSPSC code39121017
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 26 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePower Distribution Units
    • OmniClass Number23-35 31 27
    • OmniClass TitlePower Distribution Units