เผยแพร่สินค้าของคุณ
Protan SE-B 1,5 mm Roofing Membrane
PROTAN

Protan SE-B 1,5 mm Roofing Membrane

Protan SE-B 1,5 is a high quality polyester reinforced thermoplastic waterproofing membrane with high tensile and tear strength. 

Protan SE-B 1,5 is used on exposed roof surfaces. The membrane can be mechanically fastened to the load bearing substrate or installed in a Protan vacuum roof system. 

The membrane can be used on roofs of all shapes and sizes – whether flat, sloped or curved. The membrane is used on warm/compact roof constructions as well as cold/ventilated constructions.

สเปคสินค้า
  • Protan SE-B specifications are subject to availability and may not be available or approved in all countries/regions.

    Dimensions (thickness/width/length)

    • 1,5 mm x 0,67 m x 20 m
    • 1,5 mm x 1,00 m x 20 m
    • 1,5 mm x 2,00 m x 20 m
    • 1,5 mm x 3,96 m (prefabricated) x 20 m

    Weight

    • 1750 g/m²

    Colours (nearest RAL code)

    • Dark grey F94 - RAL 7012
    • Light grey F91- RAL 7040
    • Copper green F41 - RAL 6021
    • Red F12 - RAL 3013
    • White/Cool Roof F01- RAL 9003-9016
    • Black FX9- RAL 9004

    Materials

    Protan SE-B 1,5 contains stabilizers, which makes the product resistant to high and low temperatures, UV-resistant and flame retardant. All Chemicals in product are according to BASTA Properties Criteria and the sector requiremnts.

    • PVC 40-42 %
    • Plasticizer 31-34 %
    • Polyester textile 4,5-5,5 %
    • Fire-, heat-and UV-stabilizers 20-24 %

    Reference service life, product

    Typical 40 years.

    Fire Classification

    Protan SE-B exposed roof systems are classified according to EN 13501-5. Fire classifications are available on a variety of constructions and insulation types. Please contact Protan for further information or refer to the relevant technical approvals.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SE-B_15_membrane_eu
  • Product familyRoofing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Single Ply Membrane
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2021-11-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1.5
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)20000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
  • ผลิตโดยนอร์เวย์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)70
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
  • IFC classificationRoof
  • UNSPSC nameRoofing membranes
  • UNSPSC code30151505
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_30_80
  • Uniclass 2015 DescriptionSingle layer sheet warm roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
  • OmniClass Number23-13 39 31 11 27
  • OmniClass TitlePolyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
  • CSI UniFormat II CodeB3010
  • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย