เผยแพร่สินค้าของคุณ
Protan SE 1,5 mm Roofing Membrane
Protan SE 1,5 mm Roofing Membrane
    PROTAN

    Protan SE 1,5 mm Roofing Membrane

    Protan SE1,5 is a high quality polyester reinforced thermoplastic waterproofing membrane with high tensile and tear strength. 

    Protan SE 1,5 is used on exposed roof surfaces. The membrane can be mechanically fastened to the load bearing substrate or installed in a Protan vacuum roof system. 

    The membrane can be used on roofs of all shapes and sizes   whether flat, sloped or curved. The membrane is used on warm/compact roof constructions as well as cold/ventilated constructions.

    สเปคสินค้า
    • Protan SE specifications are subject to availability and may not be available or approved in all countries/regions.

      Dimensions (thickness/width/length)

      • 1,5 mm x 0,67 m x 20 m
      • 1,5 mm x 1,00 m x 20 m
      • 1,5 mm x 2,00 m x 20 m
      • 1,5 mm x 3,96 m (prefabricated) x 20 m

      Weight

      • 1750 g/m²

      Colours (nearest RAL code)

      • Dark grey F94 - RAL 7012 
      • Light grey F91- RAL 7040
      • Copper green F41 - RAL 6021
      • Red F12 - RAL 3013
      • White/Cool Roof F01- RAL 9003-9016
      • Black FX9- RAL 9004

      Materials

      Protan SE 1,5 contains stabilizers which makes the product resistant to high and low temperatures, UV-resistant and flame retardant. 

      • PVC 40-42  % 
      • Plasticizer 31-33  % 
      • Polyester textile 4,5-5,5  %  
      • Fire-, heat-and UV-stabilizers 20-24 % 

      Reference service life, product

      Typical 40 years.

      Fire Classification

      Protan SE exposed roof systems are classified according to EN 13501-5. Fire classifications are available on a variety of constructions and insulation types. Please contact Protan for further information or refer to the relevant technical approvals.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SE_15_membrane_eu
    • Product familyRoofing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Single Ply Membrane
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1.5
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)20000
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    • ผลิตโดยนอร์เวย์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)70
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameRoofing membranes
    • UNSPSC code30151505
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_30_80
    • Uniclass 2015 DescriptionSingle layer sheet warm roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
    • OmniClass Number23-13 39 31 11 27
    • OmniClass TitlePolyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
    • CSI UniFormat II CodeB3010
    • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย