เผยแพร่สินค้าของคุณ
LK90X balcony door
Purso

LK90X balcony door

LK90X highly insulated outward opening balcony doors

Applications
• Outward opening balcony doors/two-leaf doors
• Doors with top or/and sidelight

    สเปคสินค้า

      • Door U-value even 0.8 W/m2K
      • Thickness of IGU or panels 33–73 mm
      • Frame depths 90 mm
      • Inside and outside surface of profiles can be in different colours
      • Doors with surface mounted or butt hinges
      • Maximum weight of one door leaf 120 kg
      • Euro Groove profile for standard hardware
      • Multipoint lock
      • CE‑marked in accordance with SFS‑EN 14351‑1 +A1
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lk90x-balcony-door
    • Product familyDoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์LK90X balcony door
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-08-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)90
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - กระจกเคลือบ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน
    เอสโตเนีย