เผยแพร่สินค้าของคุณ
P76E Unitized facade system
Purso

P76E Unitized facade system

Easy-to-install element system for facade construction.

  • Highly insulated aluminium element facade system, Ucw-value down to 0,49 W/m2
    K (1500×3300).
  • Appearance according to the facade system from the inside and outside, without visible sealing groove.
  • Powder-coated or anodized surface treatment. Different finishes of inside and outside possible.
  • New profile shapes can be produced easily and quickly by our experienced design and production teams.
  • Minimal care and maintenance are required.
  • Completely recyclable.
  • High resistance to Nordic weather conditions.
สเปคสินค้า
    • Air permeability AE 1200 (EN 12152)
    • Water tightness RE 1050 (EN 12154)
    • Frame width 76mm
    • Standard frame depth 170 mm.
    • Glass thickness from 56 mm up to 59 mm.
    • P76E-system will always be tailored to the project.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.P76E-Unitized-facade-system
  • Product familyFacade
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Unitized Facade System
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-06-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังกระจกอาคาร
  • IFC classificationCurtain Wall
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_20
  • Uniclass 2015 DescriptionCurtain walling systems
  • OmniClass Number23-13 33 27 11
  • OmniClass TitleCurtain Walls