เผยแพร่สินค้าของคุณ
V130 S-trap
Purus
Archived

V130 S-trap

Outlet Ø110mm to floor Fixing on floor Water connection ½´ Floor standing and screwed to floor. Prepared for seat-lid, choose lid separately. Tested according to EN 997. Flushing capacity 6 litres. Purus Stainless steel toilets are practical for surroundings with tough requirements for durability, hygiene and the possibility for adjustments. For example in public toilets, sports centres, restaurants and public institutions. Stainless steel toilets are also an interesting alternative in specially designed environments such as high and low level security places.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.7969018
  • Product familyProducts
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rostfri Sanitet / Toalettstolar
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)800
  • กว้าง (มิลลิเมตร)360
  • ความลึก (มิลลิเมตร)700
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • OmniClass Number23-31 19 19 17
  • OmniClass TitleWater Closet Seats