เผยแพร่สินค้าของคุณ
SC Slider/Ticket Window Combo, Ticket Window & Deal Tray Combo
SC Slider/Ticket Window Combo, Ticket Window & Deal Tray Combo
    Quikserv

    SC Slider/Ticket Window Combo, Ticket Window & Deal Tray Combo

    Used widely in cash express locations, ticket booths, hotels, security deposit locations, and anywhere security is required for the transfer of funds or smaller items. Level 1 and Level 3 bullet-resistant options are available. This ticket window has the deal tray built into the base (8-1/2” x 11”) along with a flip cover to prevent drafts from entering the building.

    Standard Sizes:
    Slider / Ticket Window Combo: 36″W x 36″H
    Slider / Ticket Window Combo: 48″W x 36″H
    Slider / Ticket Window Combo: 48″W x 48″H


    สเปคสินค้า
    • Standard Features

      • Shipped fully assembled and ready to install
      • Warranty backed with Nationwide Service Centers
      • Dark bronze or clear anodized aluminum
      • Corrosion-resistant material: anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
      • Constructed with high-visibility, bullet-resistant materials (Level 1)
      • Quikserv security sheet (level 1 or 3)
      • Stainless steel flip lid built into deal tray

      Optional Features

      • Custom colors available
      • Various glazing options including bullet resistant polycarbonate or acrylic
      • Bullet-resistant transoms and sidelights – Level I or III



    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.slider-ticket-window-combo
    • Product familySecurity
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ticket Windows
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Ticket Windows
    • IFC classificationWindow
    • รหัส ETIMEC003536
    • ชื่อ ETIMWindow (complete with frame)
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_57
    • Uniclass 2015 DescriptionOpening security and protection products
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา