เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ticket / Teller Window, Ticket Window & Deal Tray Combo
Quikserv

Ticket / Teller Window, Ticket Window & Deal Tray Combo

4.6 จาก 5 ดาว4.6(8 รีวิว)

Quikserv's ticker/teller windows are designed with security in mind. Used widely in cash express locations, ticket booths, hotels, security deposit locations, and anywhere security is required for the transfer of funds or smaller items. Level 1 and Level 3 bullet-resistant available. This ticket window has the deal tray built into the base (8-1/2” x 11”) along with a flip cover to prevent drafts from entering the building. We have 3 standard sizes available in 1/4″ clear tempered or Level 1 bullet resistant glazing ready for shipping in 5-7 business days. 

Standard Sizes:
TI-2436: 24″W x 36″H
TI-3036: 30″W x 36″H
TI-3636: 36″W x 36″H

สเปคสินค้า
  • Standard Features

    • Shipped fully assembled and ready to install
    • Warranty backed with Nationwide Service Centers
    • Dark bronze or clear anodized aluminum
    • Corrosion-resistant material: anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
    • Constructed with high-visibility, bullet-resistant materials (Level 1)
    • QuikServ security sheet (level 1 or 3)
    • Stainless steel flip lid built into deal tray

    Optional Features

    • Custom colors available
    • Various glazing options (B/R, Insulated, Tinted, etc)
    • Bullet-resistant transoms and sidelights – Level I or III
    • Full intercom systems
    • 1/4” tempered safety glass with or without speak-thru
    • Amplified speak-thru
    • Also available with slide up window instead of deal tray in base. Slide up window available in 3 sizes; 7-1/4”W x 3-1/4”H, 9”W x 3”H and 12”W x 4”H. See picture on left for example of slide-up window.



สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ticket-teller-window
  • Product familySecurity
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ticket Windows
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Ticket Windows
  • IFC classificationWindow
  • รหัส ETIMEC003536
  • ชื่อ ETIMWindow (complete with frame)
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_57
  • Uniclass 2015 DescriptionOpening security and protection products
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา