เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ticket Window/Drawer Combo, Transaction Window and Pizza Drawer
Quikserv

Ticket Window/Drawer Combo, Transaction Window and Pizza Drawer

Quikserv has designed an easy to use, secure walk-up or drive-up pizza drawer. It is designed to pass out two 20” wide pizza boxes stacked two high plus 2 liters of soda. Money is exchanged through our standard deal tray built right into the base. The deal tray has a flip lid to keep unwanted weather elements out of your store.

Ticket Window/ Drawer Combo: Unit Size: 24-1/4″W x 38-1/2″H

สเปคสินค้า
  • Standard Features

    • Shipped fully assembled and ready to install
    • Warranty backed with Nationwide Service Centers
    • Locking bar and slide-bolt locks
    • 1/4” clear tempered safety glass
    • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
    • Dark bronze or clear anodized aluminum
    • Corrosion-resistant material: anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
    • Security locking systems
    • Level 1 bullet-resistant in closed position
    • Serviceability – drawer can be serviced without removing the entire unit
    • Front panel constructed with bullet-resistant materials (Level 1)
    • Quikserv security sheet (level 1 or 3)
    • Stainless steel flip lid built into deal tray

    Optional Features

    • Custom colors available
    • Various glazing options (B/R, Insulated, Tinted, etc)
    • Bullet-resistant transoms and sidelights – Level I or III
    • 1/4” tempered safety glass with or without speak-thru
    • Amplified speak-thru

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ticket-window-drawer-combo
  • Product familySecurity
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ticket Windows
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-01-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Ticket Windows
  • IFC classificationWindow
  • รหัส ETIMEC003536
  • ชื่อ ETIMWindow (complete with frame)
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_57
  • Uniclass 2015 DescriptionOpening security and protection products
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 56 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePass Windows
  • OmniClass Number23-17 13 27 15
  • OmniClass TitlePass Windows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา