เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rada Tripoint-F - 3 in 1 Electronic Mixer Tap
RADA

Rada Tripoint-F - 3 in 1 Electronic Mixer Tap

Non-touch control basin tap suitable for installation with pre-mixed supply, or with hot and cold supply - with or without non-thermostatic temperature adjustment. Battery operated 6V. No touch infrared washroom basin tap. Can be installed with pre-mixed supply, or with hot and cold supply, with or without temperature adjustment (non thermostatic). General: Battery operated. In-line filters and self cleaning diaphragm. Vandal resistant. WRAS approved flexible tails.
สเปคสินค้า
  • Product Reference

    Rada Tripoint-F No-touch Electronic Tap (2.1658.011)

    Standard product features

    Materials:

    • Body: Brass, chrome finish.

    • Flexible tails: Stainless steel with blue polymide reinforced polythene hose.

    Temperature range:

    Designed to accept water supplied between 1–70°C.

    Pressure range:

    • Maximum static pressure: 10 bar.

    • Minimum pressure loss (with flow regulator): 2.0 bar.

    Flow rates:

    Minimum flow rate: 6 litres/ minute.

    Electrical input:

    • Protection class: IP67.

    • Power supply: 6v lithium battery (2CR5).

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Rada-Tripoint-F---3-in-1-Electronic-Mixer-Tap
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Taps & Mixers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_99
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin thermostatic water supply sets

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
เยอรมนี
สหราชอาณาจักร