เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rada BSR-S300 Shower Fitting
RADA

Rada BSR-S300 Shower Fitting

Rigid shower fitting featuring a swivel shower head and 1/2" BSP nipple for connection to concealed pipe work.
สเปคสินค้า
  • Product Reference

    Rada BSR-S/300 Shower Fittings (1.0.108.44.1)

    Accessories

    300R - Adjustable spray cartridge

    310R - Hard water spray cartridge

    400R - High performance spray cartridge

    Standard product features

    Connections:

    • Supplied with a ½" BSP parallel nipple for connection to concealed pipework.

    Materials:

    • Shower arm: Chrome plated copper alloy.

    • Shower head: Engineering plastic chrome plated.

    Accessories:

    • 300R Adjustable spray cartridge

    With Start, Active and Relax modes, chrome finish.

    • 310R Hard water spray cartridge.

    Self-draining with 'push-clean' action, chrome finish.

    • 400R High performance spray cartridge.

    With start, Pulsate and Champagne modes, white finish.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Rada-BSR-S300-Shower-Fitting
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Showers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCopper
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads