เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rada Heavy Duty EV Shower Fittings - Chrome
RADA

Rada Heavy Duty EV Shower Fittings - Chrome

Robust shower rail kit, designed to withstand heavy usage, supplied complete with 1.25 m flexible hose, clamp bracket assembly, hose retaining ring and adjustable spray handset with five patterns. Robust shower rail kit, supplied complete with 1.25 m flexible hose, clamp bracket assembly, hose retaining ring and adjustable spray handset. Available in chrome finish. Suitable for connection to surface mounted shower controls. A range of contemporary shower rail kits, available in easy to clean chrome finish. ƒƒEasy to use - 5 function handset. ƒƒSuitable for high or low pressure plumbing systems. Heavy duty slide bar. ƒƒRAC accessory available for built-in shower controls.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Rada-Heavy-Duty-EV-Shower-Fittings---Chrome
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Showers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองPolymer
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads