เผยแพร่สินค้าของคุณ
REALSTONE_TRAVERTINO XT20 porcelain stoneware tiles
REALSTONE_TRAVERTINO XT20 porcelain stoneware tiles
REALSTONE_TRAVERTINO XT20 porcelain stoneware tiles
REALSTONE_TRAVERTINO XT20 porcelain stoneware tiles
    Ragno

    REALSTONE_TRAVERTINO XT20 porcelain stoneware tiles

    Travertine opens to the outdoors with Realstone_Travertino XT20, a thick porcelain stoneware collection with natural, measured charm. The range unfolds in the colors Vein Beige, Cross Bianco, Cross Beige, Cross Noce, Vein Bianco and Vein Noce, in 80x80, 60x60 and 60x120 sizes. The 20 mm XT20 version accompanies outdoor spaces with resistant, continuous surfaces. Designed for exterior use, it shapes elegant settings with material balance and quiet restraint.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.REALSTONE_TRAVERTINO_XT20
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring