เผยแพร่สินค้าของคุณ
TRAVERTINO WALL ceramic tiles
TRAVERTINO WALL ceramic tiles
TRAVERTINO WALL ceramic tiles
TRAVERTINO WALL ceramic tiles
TRAVERTINO WALL ceramic tiles
TRAVERTINO WALL ceramic tiles
TRAVERTINO WALL ceramic tiles
TRAVERTINO WALL ceramic tiles
TRAVERTINO WALL ceramic tiles
TRAVERTINO WALL ceramic tiles
    Ragno

    TRAVERTINO WALL ceramic tiles

    The naturalness of travertine rises onto the wall in Travertino Wall, a white-body wall tile with a soft, luminous sign. The range comes in Vein Beige, Cross Bianco, Cross Beige and Vein Bianco, in the 40x120 size. The Pil 3D and Dorica 3D structures shape the surface with architectural reliefs, while the Malva decor introduces a delicate decorative accent. 3D Ink and Touch technologies enhance graphics, structure and material depth.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TRAVERTINO_WALL
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring