เผยแพร่สินค้าของคุณ
Drako Single Lever 2 Way K3315021
ramonsoler.

Drako Single Lever 2 Way K3315021

Single lever 2 way concealed with support plus water intake, hand shower and metal shower head Ø250 mm. The Drako series was created for a client who loves contemporary design and creves for Ramon Soler’s quality stamp. Drako has been perfected to the finest detail, offering maximum resistance and solidity due to the quality of materials employed as well as the high craftsmanship.
สเปคสินค้า
  • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge Diverter cartridge Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system (S2) by a two-phase opening lever Flow rate at 3 bars: 21 l/min (Shower) - 22 l/min (Bath) Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers of 25 bars. Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.33C301385
  • Product familyDrako
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drako Concealed
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)125
  • กว้าง (มิลลิเมตร)325
  • ความลึก (มิลลิเมตร)455
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011329
  • ชื่อ ETIMShower mixing tap
  • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC code30181507
  • Uniclass 2015 CodeAc_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriptionShowering
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 15 17
  • OmniClass TitleBathtub Components
  • CSI UniFormat II CodeC10
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ