เผยแพร่สินค้าของคุณ
Alexia Bathtub Thermostatic 363901 S
ramonsoler.

Alexia Bathtub Thermostatic 363901 S

Bathtub thermostatic with cascade stream, without shower kit The Alexia series combines right angles and rounded lines in a contemporary design, ideal for trendy bathrooms. It offers high reliability and robustness, and has been conceived for high performance in safety, savings and comfort for the user. In addition, at a technical level, the Alexia series is based on avant-garde technology to ensure maximum safety and comfort in the bathroom. It has a water and energy saving system, an efficient combination that incorporates a central cold water opening system and an intermediate stopping system (a gradual opening or in two phases). The cold opening system prevents wasting hot water, with the corresponding energy saving and respect for the environment.
สเปคสินค้า
  • Thermostatic cartridge Hot Block anti-burn system Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Cooltouch system that keeps the faucets cold-tempered to the touch. Flow rate at 3 bars: 12 l/min. Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars) Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.36C300369
  • Product familyAlexia
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Alexia Bathtub & Shower
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)110
  • กว้าง (มิลลิเมตร)200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)300
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011329
  • ชื่อ ETIMShower mixing tap
  • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC code30181507
  • Uniclass 2015 CodeAc_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriptionShowering
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 15 17
  • OmniClass TitleBathtub Components
  • CSI UniFormat II CodeC10
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ