เผยแพร่สินค้าของคุณ
GP-Link 3m barrier with Soundguard sound barrier
GP-Link 3m barrier with Soundguard sound barrier
GP-Link 3m barrier with Soundguard sound barrier
GP-Link 3m barrier with Soundguard sound barrier
GP-Link 3m barrier with Soundguard sound barrier
GP-Link 3m barrier with Soundguard sound barrier
GP-Link 3m barrier with Soundguard sound barrier
GP-Link 3m barrier with Soundguard sound barrier
GP-Link 3m barrier with Soundguard sound barrier
GP-Link 3m barrier with Soundguard sound barrier
    Ramudden
    Archived

    GP-Link 3m barrier with Soundguard sound barrier

    The Soundguard is a lightweight, mobile and easily installed temporary sound barrier that reduces sound up to -24dB. Due to its light weight and easy montage, long distances are installed in short hours.

    After installation, the reduced sound level and insight protection gives the workers an unprecedented work environment in terms of actual safety as well as the massively increased perception of safety. The sound barrier also reduces noises from the work site, making life easier for nearby residents.

    The system is highly modular. Use soundguard sections with windows or add another soundguard section, a fence or barbed wire on top. 

    If the barrier needs to be angled over 6 degrees, the system comes with components for that as well, so no modification to the system needs to be done.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.barrier_gplink3msoundguard
    • Product familyBarriers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์GP-link
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2020-03-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)3000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)450
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1565
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
    • IFC classificationObject