เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
ramudden/products/1191eb91-19f3-4f71-a744-8519a01b4419
หน้าหลัก
ประเภท
แลนด์สเคป
รั้ว
Construction site fencing, 3500 x 2000 mm
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Ramudden
ติดตาม
Construction site fencing, 3500 x 2000 mm
A temporary fence, easily installed, used to secure construction perimeters and prevent unrestricted access.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Galvanized steel with welded joints. 38mm diameter foot poles.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
construction-site-fencing-3500x2000mm
Product family
Fencing
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Fencing
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2017-11-09
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
2000
กว้าง (มิลลิเมตร)
3500
ความลึก (มิลลิเมตร)
40
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.ramudden.se/produkter/byggstangsel/bygg-stangsel
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Steel
ออกเเบบโดย
สวีเดน
ผลิตโดย
สวีเดน
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
17
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
แลนด์สเคป - รั้ว
IFC classification
Building Element
UNSPSC name
Fencing
UNSPSC code
301520
Uniclass 2015 Code
TE_20_80
Uniclass 2015 Description
Temporary fencing structures
CSI MasterFormat 2014 Code
01 56 26
CSI MasterFormat 2014 Title
Temporary Fencing
OmniClass Number
23-11 25 19
OmniClass Title
Fences
พื้นที่การขาย
ยุโรป
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน
เอสโตเนีย
สินค้าใกล้เคียง
Ultra Aluminum Mfg
Ultra Vinyl™ Privacy - Aluminum+Vinyl Privacy Panels
ดาวน์โหลด
Ameristar Fence Products
Montage Plus® Ornamental Steel Fence
4.4
(
21
)
ดาวน์โหลด
Finsa
Wooden fence KIT045
4.4
(
37
)
ดาวน์โหลด
Ultra Aluminum Mfg
Ultra Louvered™ Privacy - Aluminum Louvered Privacy Screening
ดาวน์โหลด
Ultra Aluminum Mfg
UAF-200 FLAT TOP - Commercial Fence
ดาวน์โหลด
PrivacyLink
SlatLink®
ดาวน์โหลด