เผยแพร่สินค้าของคุณ
VALVE ARAS - FULL BORE BRASS BALL VALVE
VALVE ARAS - FULL BORE BRASS BALL VALVE
VALVE ARAS - FULL BORE BRASS BALL VALVE
VALVE ARAS - FULL BORE BRASS BALL VALVE
    RASTELLI RUBINETTERIE SRL

    VALVE ARAS - FULL BORE BRASS BALL VALVE

    Chrome plated full bore heavy type ball valve suitable for a wide variety of sectors: domestic water services, HACV, non-dangerous aero forms, liquid hydrocarbon and pneumatic systems. Do not use with steam. Available with the following threading according to ISO 228/1: Female/female - Male/female Maximum working temperature: 120°C - no steam. In presence of impurities in the fluid (such as limestone, dust or sand) install a strainer (please see our items 411-412-411CM-412CM) to avoid damages to the ball and the seals.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ARAS
    • Product familyWATER AND HEATING BALL VALVES
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Water and heating ball valves
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2024-09-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว