เผยแพร่สินค้าของคุณ
RAVAPROOF AREXOL LAC
Ravago Building Solutions

RAVAPROOF AREXOL LAC

AREXOL LAC is a high standard one-component, bituminous, solvent-based solution. In its final form (solid) it creates a black, glossy watertight film, with excellent adhesion and high penetration on surfaces, highly resistant to low concentration acids and bases.

PRIMARY USES
AREXOL LAC is used mainly as a primer for bonding bituminous waterproofing membranes as well as for the anticorrosion protection of metal and waterproofing and protection of concrete constructions, even protecting wooden surfaces submerged in the ground against humidity. It is not compatible with polystyrene, due to existence of solvents.

COMPOSITION
Oxidized Bitumen and organic solvents.

สเปคสินค้า
  • Color: Black
    Odor: Characteristic
    Density (at 20 °C): 957 g/cm³
    Flash point: 6 °C
    Furol viscosity (ASTM D41): 73 sec (25 °C)
    Distillation up to 225°C (ASTM D41): 41%
    Distillation up to 360°C (ASTM D41): 42,5%
    Penetration 25°C (100 g/5s) (ASTM D41): 20-25mm
    Matter soluble in trichlorethylene (ASTM D41): 99,5%
    Softening Point (ASTM D36): >85%

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RAVAPROOF-AREXOL-LAC
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBitumen
  • ออกเเบบโดยกรีซ
  • ผลิตโดยกรีซ
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม