เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ravatherm SW Flat Roof 150
Ravago Building Solutions

Ravatherm SW Flat Roof 150

TERRACE ROOF BOARD

PRODUCT DESCRIPTION
It is used for heat, sound and moisture insulation on terrace roofs.
It is an uncoated rockwool plate.
It is offered to the market in shrink packages.

AREAS OF USAGE
· All wooden and metal roofs
· All kinds of terraces.

APPLICATION
· It is applied on the vapor barrier for thermal insulation purposes.

สเปคสินค้า

  • Thickness (mm)Dimensions (mm)kg/m2
    Thermal Resistance
    Compressive strength
    30
    600x1200
    4,50
    0,86

    >= 35kPa

    40

    600x1200
    6,00

    1,14

    >= 40kPa
    50
    600x1200
    7,50
    1,43
    >= 45kPa
    60
    600x1200
    9,00
    1,71
    >= 55kPa

    80

    600x1200
    12,00
    2,29
    >= 60kPa
    100
    600x1200
    15,00
    2,86
    >= 80kPa

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Ravatherm-SW-Flat-Roof-150
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-12
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน

พื้นที่การขาย

เอเชีย