เผยแพร่สินค้าของคุณ
RC Cellarblock
RC Beton

RC Cellarblock

RC Basement block include the effect of a strong inner wall , insulation and shaping in one operation, and to achieve a clear saving in working hours. Block insulating core consists of a Super -EPS, which means that you will have higher insulating properties and this is the basis for good indoor air quality in the basement. RC Basement block consists of a 230 mm special lightweight aggregate concrete with recesses for both horizontal and vertical reinforcement. RC Basement block are build with a specially designed block glue. This makes it possible to obtain good adhesion in a short time . Bricklaying with glue is also a faster process than the traditional mortar bricklaying. It is important to use block glue as the traditional mortar can not be optimal for use on the narrow lightweight concrete beam.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rc_bet_cel
  • Product familyBuilding blocks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์RC Kælderblok
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-06-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)200
  • กว้าง (มิลลิเมตร)500
  • ความลึก (มิลลิเมตร)500
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักConcrete
  • วัสดุรองEPS
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)16.1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameConcrete blocks
  • UNSPSC code30131502