เผยแพร่สินค้าของคุณ
RC Mammutblock
RC Beton

RC Mammutblock

Cost benefit of using RC Mammut block can amount up to 50% of the normal hourly consumption. This saving can be seen not only on the bottom line, but also on construction, which can be completed faster.  One major advantages of an RC Mammut block is that the task of the construction site will be rational and efficient by 3 layers of traditional insulation blocks replaced with one RC Mammut block. The construction of RC Mammut block corresponds to the normal SCAN Block and its applications differs not much. Although RC Mammut block is designed for use in sockets, it will in many ways be applied to building facades. Strings are made of lightweight aggregate concrete having a density of 800 kg/m3. This provides a compressive strength of 5.0 MPa. Normally, lightweight aggregate concrete has a compressive strength of 3.0 MPa.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rc_bet_mam
  • Product familyBuilding blocks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์RC Mammutblok
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-06-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)500
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักConcrete
  • วัสดุรองEPS
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)120
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameConcrete blocks
  • UNSPSC code30131502