This attractive and economical commercial pass through security window is ideal for drive-thru or walk up applications in foodservice, offices and more. Bi-parting doors slide open to the sides on overhead rollers, allowing for a track-free sill.
It is available in two standard window heights, 37 3/4″ H and 43 3/4″ H.
Anodized aluminum extrusions and ¼” tempered glass combine to give you an attractive, functional, affordable transaction window
that will not rust, pit or weather. Track free bottom sill provides for a contaminant free serving surface. Bottom sill is angled downward to provide protection against the elements such as rain, sleet, and snow. The 131 Bi-Parting Slider automatically locks
each time the window closes, providing security when the window is left unattended.
APPLICATIONS
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ | เอเชีย |
|---|---|
กรีนแลนด์ | ซาอุดีอาระเบีย |
แซ็ง-บาร์เตเลมี | |
กวาเดอลูป | |
กัวเตมาลา | |
กือราเซา | |
เกรเนดา | |
คอสตาริกา | |
คิวบา | |
เครือรัฐดอมินีกา | |
แคนาดา | |
จาเมกา | |
ซินต์มาร์เติน | |
เซนต์คิตส์และเนวิส | |
เซนต์ลูเซีย | |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | |
แซงปีแยร์และมีเกอลง | |
แซงมาร์แตง | |
ตรินิแดดและโตเบโก | |
นิการากัว | |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน | |
บาร์เบโดส | |
บาฮามาส | |
เบลีซ | |
เบอร์มิวดา | |
ปานามา | |
เปอร์โตริโก | |
มอนต์เซอร์รัต | |
มาร์ตินีค | |
เม็กซิโก | |
สหรัฐอเมริกา | |
สาธารณรัฐโดมินิกัน | |
หมู่เกาะเคย์แมน | |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ | |
อารูบา | |
เอลซัลวาดอร์ | |
แองกวิลลา | |
แอนติกาและบาร์บูดา | |
ฮอนดูรัส | |
เฮติ |