เผยแพร่สินค้าของคุณ
Revolving Door K100
Record

Revolving Door K100

Wall Hosted Revit Family

The K100 revolving door is a manual, energy-efficient entrance solution designed for environments with consistent foot traffic. It combines sustainability, safety, and high-quality design and integrates Smart Assist technology for user-controlled motion, offering a smooth, responsive experience.

The Perfect Choice for All Vistors

The door adapts to the user’s pace, automatically stopping to accommodate each pedestrian while ensuring optimal indoor climate. Customizable with anodized, powder-coated, or stainless steel finishes and a range of handle options, it suits any building’s aesthetic.

Sustainable Security

With security features like RC2/RC3 ratings and TÜV certification, the K100 provides unmatched peace of mind and functionality. It is designed for easy installation and includes safety measures like digital speed control and automatic stopping to prevent injuries. Ideal for high-traffic areas, the K100 is a secure, energy-conscious choice that enhances both user experience and building design with a sustainable approach.

สเปคสินค้า
  • Main features

    • Smart Assist Technology
    • Integrated Braking
    • Burglar-Resistant
    • Digital Speed Control
    • Low-Energy Rotation
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RevolvingDoor_K100_01
  • Product familyRevolving Door
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์by Record
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-10-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2550
  • กว้าง (มิลลิเมตร)3455
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - หมุน
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24
  • Uniclass 2015 DescriptionDoorsets
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ ยุโรป โอเชียเนีย เอเชีย