เผยแพร่สินค้าของคุณ
Revolving Door K150
Revolving Door K150
Revolving Door K150
    Record

    Revolving Door K150

    Curtain Wall Hosted Revit Family

    The K150 automatic revolving door offers seamless adaptability for all your needs by adjusting its speed to match varying pedestrian flow rates. Blending complex features with easy-to-use applications, it combines the convenience of fully automatic operation with the flexibility of manual speed control. This ensures efficient, swift access that matches modern traffic patterns.

    Prioritize the Safety of Entrance Users

    Safety is a top priority, with built-in door-mounted safety systems that prevent operation at unsafe speeds for the slowest occupant, providing peace of mind for users and business owners.

    The Perfect Speed

    The K150 features three customizable speed settings – Automatic High Speed, Individual Speed Control, and Low Speed. This allows users to navigate your building entrance at their preferred pace. The K150 provides impressive versatility, ensuring a comfortable, relaxed experience while accommodating diverse user needs. When your building requires an environment where efficiency, safety, and adaptability are essential, the Record K150 is a perfect choice.

    สเปคสินค้า
    • Main features

      • Adaptive Speed Control
      • Automatic/Manual Operation
      • Safety Systems
      • Low-Energy Rotation
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.RevolvingDoor_K150_03
    • Product familyRevolving Door
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์by Record
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2550
    • กว้าง (มิลลิเมตร)3455
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - หมุน
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDoorsets
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ ยุโรป โอเชียเนีย เอเชีย