เผยแพร่สินค้าของคุณ
Milli Mood Edit Heated Towel Rail 500 x 1100mm Brushed Gold
Milli Mood Edit Heated Towel Rail 500 x 1100mm Brushed Gold
Milli Mood Edit Heated Towel Rail 500 x 1100mm Brushed Gold
Milli Mood Edit Heated Towel Rail 500 x 1100mm Brushed Gold
    Reece
    Archived

    Milli Mood Edit Heated Towel Rail 500 x 1100mm Brushed Gold

    The Mood Edit Heated Towel Rails set the standard for heated towel rails by delivering consistent temperature without continually drawing power - achieving the highest levels of energy efficiency. Designed and manufactured in Australia, the 500 x 1100mm Heated Towel Rail features water filled copped tubes, hardwired installation, and beautiful brushed gold finish. The Mood Edit accessory range brings a hint of sophistication to bathrooms with rounded and refined tapware styles.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2299638
    • Product familyMilli
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mood Edit
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1100
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCopper
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์

    สินค้าใกล้เคียง

    3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (49)