เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
reece/products/d32c74bf-d6fb-4916-84f4-93e3bef23290
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ฝักบัว
GROHE Rainshower F-Series Ceiling Mounted Shower Head 254mm Chrome (2 Star)
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Reece
ติดตาม
GROHE Rainshower F-Series Ceiling Mounted Shower Head 254mm Chrome (2 Star)
The GROHE 254mm F-Series Ceiling Mounted Shower features GROHE DreamSpray technology for a luxurious full spray and unbeatable showering enjoyment, while SpeedClean shower nozzles prevent the build-up of limescale.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
9506716
Product family
GROHE
กลุ่มผลิตภัณฑ์
F-Series
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2022-05-24
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.reece.com.au/product/-9506716
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Metal
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ฝักบัว
พื้นที่การขาย
โอเชียเนีย
ออสเตรเลีย
สินค้าใกล้เคียง
Reece
Mizu Drift MK2 Floor Mounted Bath Outlet Kit Brushed Brass
ดาวน์โหลด
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
ดาวน์โหลด
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
ดาวน์โหลด
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
ดาวน์โหลด
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
ดาวน์โหลด
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
ดาวน์โหลด