เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mizu Soothe Heated Towel Rail 630 (Each) (Less Transformer) Matte Black
Mizu Soothe Heated Towel Rail 630 (Each) (Less Transformer) Matte Black
Mizu Soothe Heated Towel Rail 630 (Each) (Less Transformer) Matte Black
    Reece

    Mizu Soothe Heated Towel Rail 630 (Each) (Less Transformer) Matte Black

    The Mizu Soothe range of single heated towel rails makes it easy to create your cosy bathroom haven. Smooth lines and curved edges are centre to the design of the Mizu Soothe Single Heated Towel Rail. With the ability to pair up to 5 individual rails with a single transformer, simply choose the number of rails your space needs. Each rail is hardwired for a clean, streamlined look. Each rail is made from tough 304 grade Stainless Steel, perfect for the rigors of daily use. With a wide range of matching tapware, showers and accessories Mizu is truly shaped for every bathroom.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.9509574
    • Product familyMizu
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Soothe
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)40
    • กว้าง (มิลลิเมตร)632
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย