เผยแพร่สินค้าของคุณ
Level Office Twin Head LED11300-840
Level Office Twin Head LED11300-840
Level Office Twin Head LED11300-840
    REGENT

    Level Office Twin Head LED11300-840

    The Regent Level CLD LED free-standing luminaire is the most efficient of its kind – the answer to a wide range of modular office concepts. The guaranteed success of this luminaire stems from its clear, timeless formal language, optimised dimensions, and maximum efficiency thanks to innovative LED technology. In addition, the Level CLD LED now features a new high lumen package with increased indirect light component tailored to meet all application requirements.

    สเปคสินค้า
    • Features

      • Free-standing design luminaire with microprismatic optics, suitable for application inoffices
      • Direct and indirect lighting: can be controlled together
      • High luminous efficacy of up to 149 lm/W
      • State-of-the-art presence detector and brightness sensor: SensoDimDigital®
      • UGR ≤ 16 especially suitable for demanding visual tasks (pursuant to SN EN 12464-1)
      • Die-cast aluminium housing
      • Homogeneous illumination
      • Minergie certified

      Specifications

      • Choice of 2 luminaire heads
      • Direct-indirect light emission (21%/79%)
      • Height: 1900 mm
      • Housing colours: white, silver
      • Lighting control: SensoDimDigital®
      • Operating unit integrated
      • With or without control element
      • Also available as wall mounted luminaire and pendant luminaire
      • Luminaire head 350° adjustable

      Fields of application

      • Office & Education
        offices, open-plan offices, staff training facilities, meeting rooms, reception rooms, waiting rooms, libraries
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.level-office-twin-head-led11300-840
    • Product familyFreestanding luminaires and table luminaires
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Level Office
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1900
    • กว้าง (มิลลิเมตร)488
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)36.92
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000028
    • ชื่อ ETIMLamps
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)