เผยแพร่สินค้าของคุณ
RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS. Reinforced membrane for swimming pools
    RENOLIT

    RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS. Reinforced membrane for swimming pools

    Watertightness reinforced membrane for Swimming Pool on site lining.

    2 mm laminate reinforced membrane, printed and embossed, inspired in the mosaics of classical Greece simulating traditional mosaic tiles, but with the benefits of the reinforced membrane in terms of guaranteed waterproofing and low maintenance.

    It is availabe in 3 attractive colours: Atenea, Selene and Etna.

    All them have Non-slip finish in Category C resistance, so it is no needed to use a Non-slip.

    Width: 1,65 m.

    Length: 21 m.

    สเปคสินค้า
    • Lacquered 2 mm printed and reinforced laminate, with highly resistant pigments and durable plasticisers designed to last in a swimming pool. Guarantee: - 10 years of Watertightness
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.alkorplan-CERAMICS
    • Product familyPVC-P Swimming pool reinforced membrane
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Swimming pool
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1650
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • วัสดุรองReinforcement
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - สระว่ายน้ำ
    • IFC classificationBuilding Element
    • Uniclass 2015 CodeSL_42_85_83
    • Uniclass 2015 DescriptionSwimming pools
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSwimming Pools
    • OmniClass Number23-21 29 21 15
    • OmniClass TitleSwimming Pools