เผยแพร่สินค้าของคุณ
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH. Reinforced membrane for swimming pools
    RENOLIT

    RENOLIT ALKORPLAN TOUCH. Reinforced membrane for swimming pools

    Watertightness reinforced membrane for Swimming Pool on site lining.

    It is availabe in 7 different textures: Authentic, Relax, Elegance, Vanity, Sublime, Prestige and Origin.
    All them have Non-slip finish in Category C resistance, so it is no needed to use a Non-slip. Except Elegance colour, that has its version in Non-slip.

    Width: 1,65 m.
    Length: 21 m.

    สเปคสินค้า
    • Lacquered 2 mm printed and reinforced laminate, with highly resistant pigments and durable plasticisers designed to last in a swimming pool. Guarantee: - 10 years of Watertightness
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.alkorplan-TOUCH
    • Product familyPVC-P Swimming pool reinforced membrane
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Swimming pool
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1650
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • วัสดุรองReinforcement
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - สระว่ายน้ำ
    • IFC classificationBuilding Element
    • Uniclass 2015 CodeSL_42_85_83
    • Uniclass 2015 DescriptionSwimming pools
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSwimming Pools
    • OmniClass Number23-21 29 21 15
    • OmniClass TitleSwimming Pools