เผยแพร่สินค้าของคุณ
RENOLIT ALKORPLAN XTREME. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT

RENOLIT ALKORPLAN XTREME. Reinforced membrane for swimming pools

Watertightness reinforced membrane for Swimming Pool on site lining. 1.5 mm single colour laminate with an extended colour, stain and water tightness warranty, recommended for problematic pools with a large number of bathers. It is availabe in 7 different colours: Ice, Sahara, Blue Fresh, Azur, Silver, Volcano and Onyx. Each colours has it version in non-slip, with an exclusive emboss. Suitable for installation in the slippery areas inside and outside the pool to avoid falls and accidents. Width: 1,65 m. or 2.05 m in Ice and Blue Fresh colours. Length: 25 m.
สเปคสินค้า
  • High thickness lacquered 1.5 mm single colour reinforced laminate, with highly resistant pigments and durable plasticisers designed to last in a swimming pool. With high resistance to chlorine and UV. Compatible with Fish and Plants Guarantees: - 15 years Watertightness - 5 years Colour - 5 years Anti Stains
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.alkorplan-XTREME
  • Product familyPVC-P Swimming pool reinforced membrane
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Swimming pool
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-24
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1.5
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1650
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • วัสดุรองReinforcement
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - สระว่ายน้ำ
  • IFC classificationBuilding Element
  • Uniclass 2015 CodeSL_42_85_83
  • Uniclass 2015 DescriptionSwimming pools
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSwimming Pools
  • OmniClass Number23-21 29 21 15
  • OmniClass TitleSwimming Pools