เผยแพร่สินค้าของคุณ
Linarte
Linarte
Linarte
Linarte
Linarte
    Renson

    Linarte

    Linarte facade cladding is constructed from individual aluminium vertical profiles that are fitted with plastic clips on horizontal aluminium mullions. You can combine three different Linarte profiles to create a unique facade.

    Thanks to the high-quality finish, the profiles are also suitable for interior application. It is even possible to apply Linarte on curved facades.

    Linarte cladding profiles can be combined with Linarte LED modules and wooden inserts modules. 

    สเปคสินค้า
    • Materials:
      Aluminium extrusion alloy EN AW-6063 T66
      Mullions: technical anodized
      Profiles: polyester powder coating (60-80 micron) in standard Renson textured coating colours. 

      Dimensions:
      Width: Block 16  = 60 mm
      Width: Block 16L = 120 mm
      Width Block 30 = 60 mm
      Width Even = 60 mm
      Height Block 16  = 16 mm
      Height Block 16L = 16 mm
      Height Block 30 = 30 mm
      Height Even = 25 mm
      Max. profile length 6000 mm

      Weight / m²:
      Block 16 = 10 kg
      Block 16L = 9 kg
      Block 30 = 13 kg
      Even = 13 kg 

      Warranty 
      Product warranty 10 years
      Coating aluminium profiles 10 years

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Linarte
    • Product familyCladding
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cladding
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationCurtain Wall
    • รหัส ETIMEG020350
    • ชื่อ ETIMBuilding - Facade cladding
    • UNSPSC nameWall finishing materials
    • UNSPSC code301615
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_20
    • Uniclass 2015 DescriptionWall cladding systems
    • OmniClass Number23-13 37 13
    • OmniClass TitleExterior Wall Cladding
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)