เผยแพร่สินค้าของคุณ
RESOPAL COLLECTION colours 2 - High Pressure Laminate (HPL) & Compact Laminate
Resopal GmbH

RESOPAL COLLECTION colours 2 - High Pressure Laminate (HPL) & Compact Laminate

ORIGINAL RESOPAL® is a decorative High Pressure Laminate (HPL acc. EN 438) and consists of several paper layers, core and decorative paper, which after impregnation with resin are pressed under heat and high pressure between form-giving steel plates to create a homogeneous sheet. The construction of the sheet can be varied practically without limit and adapted to the relevant requirements.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RES030002
  • Product familyHigh Pressure Laminate (HPL)
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Resopal HPL & Compact
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)3050
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1320
  • ความลึก (มิลลิเมตร)0.8
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักLaminate
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นวัสดุ
  • IFC classificationMaterial
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_94_37
  • Uniclass 2015 DescriptionHigh-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 42 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlastic-Laminate-Faced Wood Paneling
  • CSI UniFormat II CodeC30
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา