เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pink mosaic for swimming pool
Reviglass

Pink mosaic for swimming pool

Mosaic tiles manufactured using 100% recycled glass, suitable for installation in swimming pools, spas, bathrooms, and facades.

  • Sizes: 2.5x2.5 cm and 5x5 cm
  • Support: Polyurethane cord
  • Also available in antislip finish: R11-C non-abrasive
สเปคสินค้า
  • Some models may be only produced in 2,5x2,5 cm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Reviglass-pink-mosaic-pools
  • Product familyMosaic
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Glass mosaic tiles
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-04-14
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - สระว่ายน้ำ
  • Uniclass 2015 CodeSs_37_40_85
  • Uniclass 2015 DescriptionSwimming pool tiling systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSwimming Pools
  • OmniClass Number23-21 29 21 15
  • OmniClass TitleSwimming Pools