เผยแพร่สินค้าของคุณ
Reynaers - Sliding Element - CP 130-LS
Reynaers - Sliding Element - CP 130-LS
Reynaers - Sliding Element - CP 130-LS
Reynaers - Sliding Element - CP 130-LS
Reynaers - Sliding Element - CP 130-LS
Reynaers - Sliding Element - CP 130-LS
    Reynaers

    Reynaers - Sliding Element - CP 130-LS

    Concept Patio® 130 is a highly insulated slide and lift-slide system, which meets the highest requirements with regard to insulation, stability and safety. The system perfectly links up to the CS 77 series. CP 130 is available with various opening possibilities and the low threshold option offers a solution to improve the buildings accessibility. A special corner solution makes it possible to open up spaces without any fixed corner element, creating a perfect and clear continuity between the indoor and outdoor spaces. This makes CP 130 ideal for rooms with a view. This robust system allows the construction of large and stable sliding windows and doors with a vent weight up to 300 kg. It also offers an aesthetical slimline middle section. Additionally, CP 130 can comply with burglar resistance class 2, offering a safe and secure solution.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Reynaers_Concept_Patio_130-LS
    • Product familyWindows & Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sliding Elements Aluminum
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-11-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)139
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)