เผยแพร่สินค้าของคุณ
Reynaers - Sliding Element - CP 155-LS
Reynaers - Sliding Element - CP 155-LS
Reynaers - Sliding Element - CP 155-LS
Reynaers - Sliding Element - CP 155-LS
Reynaers - Sliding Element - CP 155-LS
Reynaers - Sliding Element - CP 155-LS
    Reynaers

    Reynaers - Sliding Element - CP 155-LS

    Concept Patio® 155 is a premium insulating slide and lift-slide system, designed to create maximal glass areas, combined with increased comfort. The system perfectly links up to the CS 86 series. The new CP 155 can be upgraded to High Insulation (HI) in order to achieve even better insulation values, which makes the system suitable for low energy buildings. A specific variant of CP 155 monorail has even achieved the Swiss Minergie® component label. CP 155 is available with various opening possibilities and the low threshold option offers a solution to improve the buildings accessibility. Optional automatic opening solutions guarantee a maximum of comfort. The lift-slide system allows the creation of glazed doors with extreme dimensions and weights up to 400 kg. It also offers an aesthetical minimalistic middle section. Additionally, CP 155 can comply with burglar resistance class 2, offering a safe and secure solution.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Reynaers_Concept_Patio_155-LS
    • Product familyWindows & Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sliding Elements Aluminum
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-11-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)155
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)