เผยแพร่สินค้าของคุณ
Reynaers - Sliding Element - CP 68
Reynaers - Sliding Element - CP 68
Reynaers - Sliding Element - CP 68
Reynaers - Sliding Element - CP 68
Reynaers - Sliding Element - CP 68
Reynaers - Sliding Element - CP 68
Reynaers - Sliding Element - CP 68
Reynaers - Sliding Element - CP 68
Reynaers - Sliding Element - CP 68
Reynaers - Sliding Element - CP 68
    Reynaers

    Reynaers - Sliding Element - CP 68

    Concept Patio 68 - CP 68 Elegance, Comfort and Security Concept Patio® 68 is a highly-insulated sliding system that combines elegance with performance and security. This unique sliding system is characterised by its slim profiles, allowing the integration of large windows and doors for maximum views, in combination with burglary resistance class RC2. The integrated innovative technologies guarantee ultimate performances with regard to wind and water tightness and thermal insulation, meeting with the highest standards. The sliding system CP 68 offers you all design freedom to create contemporary living spaces, combining ultimate brightness with maximum comfort and security.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Reynaers_Concept_Patio_68
    • Product familyWindows & Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Windows Aluminium
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-07-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)108.9
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง

    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)