เผยแพร่สินค้าของคุณ
RHCYP Commercial Split Classic® Series Heat Pump Air Handler
Rheem Manufacturing Company

RHCYP Commercial Split Classic® Series Heat Pump Air Handler

  • The RPCY Series commercial split models are engineered for reliable operation and consistent heating and cooling performance.
  • Designed for easy maintenance and serviceability, all access panels can be opened or removed without affecting the structural strength of the unit, helping facilitate easier routine maintenance such as coil cleaning or component inspection.
  • Stamped louvered panels offer 100% protection for the condenser coil, adding to unit performance and reliability.
  •  
  • Available power options: 208-230V / 3 phase / 60 Hz • 460V / 3 phase / 60 Hz • 575V / 3 phase / 60 Hz
  • Limited Warranty (Commercial Applications): Parts – 1 Year • Compressor – 5 Years. Additional extended warranty packages available through ProtectionPlus®.
สเปคสินค้า
    • Nominal sizes: 7.5 & 10 Tons
    • For use with matching RPCY Models
    • Horizontal or vertical airflow
    • Refrigerant Type: R-454B with factory-installed sensor
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rhcyp-commercial-split-classic-series-heat-pump-air-handler
  • Product familyCommercial Air Handler
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์RHCYP Commercial Split Classic® Series Heat Pump Air Handler
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-10-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • OmniClass Number23-33 25 00
  • OmniClass TitleAir Handling Units

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา