เผยแพร่สินค้าของคุณ
RPCY Commercial Split Classic® Series Heat Pump
Rheem Manufacturing Company

RPCY Commercial Split Classic® Series Heat Pump

The RPCY Series commercial split models are engineered for reliable operation and consistent heating and cooling performance. Designed for easy maintenance and serviceability, all access panels can be opened or removed without affecting the structural strength of the unit, helping facilitate easier routine maintenance such as coil cleaning or component inspection. Stamped louvered panels offer 100% protection for the condenser coil, adding to unit performance and reliability. Available power options: 208-230V / 3 phase / 60 Hz • 460V / 3 phase / 60 Hz • 575V / 3 phase / 60 Hz Limited Warranty (Commercial Applications): Parts – 1 Year • Compressor – 5 Years. Additional extended warranty packages available through ProtectionPlus®.
สเปคสินค้า
    • Nominal sizes: 7.5 &10 Tons
    • Up to 14.1 IEER / 11.0 EER / 3.4 COP
    • For use with matching RHCYP Models
    • Refrigerant Type: R-454B
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rpcy-commercial-split-classic-series-heat-pump
  • Product familyCommercial Split Heat Pump
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์RPCY Commercial Split Classic® Series Heat Pump
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-10-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • OmniClass Number23-33 17 11
  • OmniClass TitlePackaged Heat Pumps

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา