เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rich Solar 180 Watt 12V Monocrystalline Solar Panel
Rich Solar

Rich Solar 180 Watt 12V Monocrystalline Solar Panel

Features

  • 5 buss bar solar cell configuration
  • Lightweight anodized aluminum frame
  • High Transmission, AR (anti-reflective) Coated Tempered Glass
  • Plug and play junction box
  • Industry standard quick connect cables (MC4) work in series or in parallel
  • Certified to withstand challenging environmental conditions
  • Excellent low light performance on cloudy days, mornings and evenings

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • Specifications

    • Maximum Power(Pmax): 180W
    • Maximum Power Voltage(Vmp): 19.6V
    • Maximum Power Current(Imp): 9.18A
    • Open Circuit Voltage(Voc): 24.1V
    • Short Circuit Current(Isc): 9.53A
    • Maximum System Voltage(Vmax): 1000VDC
    • Temperature Range: -40°C ~ 90°C
    • Max Series Fuse Rating: 15A
    • Weight: 26.5 lbs
    • Dimensions: 58.7 x 26.8 x 1.4 in
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Rich-Solar-180-Watt-12V-Monocrystalline-Solar-Panel
  • Product familySolar
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solar Panel
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOther
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - แผงควบคุมโซลาร์เซลล์
  • UNSPSC namePower sources
  • UNSPSC code2610
  • CSI MasterFormat 2014 Code48 14 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSolar Energy Collectors
  • OmniClass Number23-19 25 11 19 15
  • OmniClass TitleSolar Panels

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (32)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (28)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)