เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aluminium door-window opening inside 1
Aluminium door-window opening inside 1
Aluminium door-window opening inside 1
Aluminium door-window opening inside 1
    RIDORET

    Aluminium door-window opening inside 1

    The Groupe RIDORET innovative windows and doors are the ultimate choice for today’s environment. This range of windows, doors called EnR are characterized by the circulation of air in the glazing which allows the recovery of part of the heat losses. This results in the improvement of the thermal performances (Insulation values of the overall window Uw up to 0.3 W/m2K) as well as a high solar heat gain coefficient.
    สเปคสินค้า
    • Insulation values of the overall window Uw up to 0.3 W/m2K High Solar Heat Gain Coefficient Sw ( For example Sw=0,60 for a 1,53X1,48 (LXH)m double casement window)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.A21_PF1_EnRALU
    • Product familyDoors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์PF1
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2013-12-31
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Single Hung Windows
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows